(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troqueles de bloque de carburo de retención de chatarra -Tipo recto-

Troqueles de bloque de carburo de retención de chatarra -Tipo recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SR-WBLD0606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD0606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD0806-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD0806-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD0808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD0808-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1006-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1006-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1008-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1010-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1306-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1306-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1308-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1310-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1310-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1313-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1313-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1608-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1610-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1610-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1613-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1613-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1616-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD1616-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2006-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2006-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2008-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2010-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2013-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2013-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2016-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2016-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2020-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2506-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2506-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2508-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2508-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2510-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2510-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2513-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2516-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2516-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2520-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLD2525-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLDD0606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLDD0606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLDD0806-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WBLDD0806-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
C (Liquidación)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
MT (espesor del material de la pieza)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A660.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A660.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A860.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A860.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A880.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A880.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1060.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1060.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1080.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1080.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A10100.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A10100.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1360.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1360.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1380.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1380.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A13100.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A13100.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A13130.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A13130.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1660.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1660.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1680.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1680.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A16100.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A16100.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A16130.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A16130.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A16160.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A16160.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2060.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2060.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2080.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2080.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A20100.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A20100.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A20130.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A20130.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A20160.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A20160.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A20200.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A20200.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2560.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2560.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2580.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2580.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25100.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25100.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25130.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25130.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25160.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25160.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25200.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25200.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10D660.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

13 Días o más

10D660.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

13 Días o más

10D860.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

13 Días o más

10D860.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 3

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Recto Material Carburo V40 (HIP)