¡PRECISIÓN EN CADA MARCA!
FECHADORES MISUMI
Excelente trazabilidad a tus piezas
moldeadas según tus necesidades
Conoce todos los beneficios de los Fechadores MISUMI
Partes Originales
Los fechadores MISUMI cuentan con un sistema de fijación de posición patentado que funciona por medio de un balín de acero.
Los modelos más chicos de diámetro 4 y 5 cuentan con dos
balines.
Configurables
Nuestros componentes cuentan con una amplia variedad de modelos que se ajustan a tus necesidades.
Ejemplo:
POSICIÓN DE GRABADO
1M (1 lugar)
4M (4 lugares)
7M (7 lugares)
2M (2 lugares)
5M (5 lugares)
8M (8 lugares)
3M (3 lugares)
6M (6 lugares)
¿Cómo Ordenar tus Fechadores?
Modelo DYYX(U)
Sólo la flecha
1. Seleccionar modelo:
DYYX
DYYXU (flecha poco profunda)
2. Seleccionar diámetro de anillo externo: (4, 5, 6, 8, etc.)
3. Selecciona el año deseado: 2023, 2024…
Modelo DTBX(U)
Set de flecha con anillo
1. Seleccionar modelo:
DTBX
DTBXU (flecha poco profunda)
2. Seleccionar diámetro de anillo externo: (4, 5, 6, 8, etc.)
3. Selecciona el año deseado: 2023, 2024…
Otras configuraciones
Año + Mes
4 Años
6 Años
Mes
Día
Día (1er Dígito)
Día (2do Dígito)
Sin marcado
Inserto de Fecha
Anillo Exterior
Los Más Vendidos
¿Dudas?
Soporte Técnico
soportetecnico@misumimex.com
Ventas
ventas@misumimex.com
Llama
442 672 7661 ext, 2
(Esperar y luego marcar 4)